Разъёмные стационарные корпуса SNLN 30

Стационарные корпуса SNLN 30 — это прочные и универсальные корпуса подшипников. Они сконструированы для подшипников серии размеров 30, а также подходят для некоторых подшипников серии размеров 40 при монтаже на цилиндрическое посадочное место на валу. Данные корпуса позволяют добиться максимального срока службы установленных подшипников и снизить требования к техобслуживанию. Различные исполнения корпусов и уплотнений практически полностью устраняют необходимость в индивидуальной разработке корпусов и позволяют изготавливать экономичные подшипниковые узлы.
Типы подшипников
  • Сферические роликоподшипники
  • Тороидальные роликоподшипники CARB

Серии размеров подшипников
  • 30
  • 40

Диапазон диаметров валов
  • от 110 до 280 мм

Стандартные комбинации валов и подшипников
  • Гладкий вал и подшипник на закрепительной втулке
  • Ступенчатый вал и подшипник на цилиндрическом посадочном месте

Уплотнения
  • Четырёхкромочное
  • V-образное
  • Лабиринтное
  • Усиленное
  • Войлочное

Смазывание
  • Смазывание пластичной смазкой

Материалы
  • Серый чугун
  • Чугун со сфероидальным графитом

Монтаж
  • С помощью двух болтов
  • С помощью четырёх болтов

Соответствие стандартам
  • ISO 113:2010
    (стационарные корпуса с креплением двумя болтами)

Заменяют
  • Серия SN 30
SKF logo