Монтаж

Корпуса SNLN 30 должны быть установлены надлежащим образом с использованием современных методов монтажа и подходящих механических инструментов. Все сопряжённые детали также должны соответствовать определённым базовым требованиям (→ «Характеристики опорных поверхностей на валах и в корпусах»).
Комплект уплотнений для каждого корпуса сопровождается инструкциями по монтажу, за исключением уплотнений серии TSN 2(00) для корпусов с размерами от 3024 до 3032. Для данных комбинаций корпусов и уплотнений инструкции по монтажу необходимо заказывать отдельно. Информация по монтажу подшипников качения представлена в «Справочнике по техническому обслуживанию подшипников SKF» и на сайте skf.com/mount.

Характеристики момента затяжки

Болты крышек должны устанавливаться с необходимым моментом затяжки, величины которого указаны в таблице изделий для подшипников на закрепительной втулке и подшипников на цилиндрическом посадочном месте. Информация о крепёжных болтах представлена в разделе «Рекомендации для крепёжных болтов».

Крепление или обеспечение упора для корпусов

Для некоторых условий нагружения может потребоваться крепление корпуса к его опорной поверхности или обеспечение упора, чтобы корпуса выдерживали нагрузки, действующие параллельно опорной поверхности корпуса (→ «Дополнительная опора корпуса»).
Рекомендации по расположению и размерам отверстий для установочных штифтов представлены в таблице изделий для подшипников на закрепительной втулке и подшипников на цилиндрическом посадочном месте. Углубления, отлитые в основании корпуса, указывают на рекомендуемые положения отверстий для штифтов.
SKF logo