Специальные уплотнения

Помимо стандартного ассортимента уплотнений по запросу также могут поставляться корпуса SNLN 30 с высокотемпературными уплотнениями, усиленными таконитовыми уплотнениями с осевым лабиринтом и уплотнениями по индивидуальным требованиям для особых условий применения.

Высокотемпературные уплотнения

Для высоких рабочих температур до 250 °C (480 °F) должны использоваться высокотемпературные войлочные уплотнения. Войлочные уплотнения способны работать при окружных скоростях до 2 м/с. Они обозначаются суффиксом CB, например, TSN 3024 CB.

Усиленные таконитовые уплотнения с осевым лабиринтом

Усиленные таконитовые уплотнения с осевым лабиринтом (TSN .. NC, рис. 1 или TSN .. NB, рис. 2) могут применяться в таких же рабочих условиях, как и таконитовые уплотнения с радиальным лабиринтом. Данные уплотнения смазываются через отверстие в крышке корпуса. Поэтому они могут использоваться только с корпусами с суффиксом Т (на конце вала) или с суффиксом TD (для сквозных валов).
Уплотнения TSN .. NB оснащены V-образным кольцом. Оно ограничивает осевое перемещение вала относительно корпуса величиной ±1,5 мм.
Технические характеристики уплотнений приведены в таблице 1.

Уплотнения по индивидуальным требованиям

Корпуса SNLN 30 могут оснащаться уплотнениями любых типов, которые соответствуют размерам канавки под уплотнение в корпусе. Соответствующие размеры приведены в таблице 2.
SKF поставляет уплотнения по индивидуальным требованиям. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo