Мониторинг состояния оборудования

В стационарных корпусах SONL предусмотрены соответствующие места для установки датчиков для мониторинга состояния оборудования (рис. 1).
Положение 1 представляет собой точку измерения, расположенную перпендикулярно валу. Оно соответствует требованиям стандарта ISO 10816-1:1995.
Положение 2 представляет собой точку измерения, расположенную параллельно валу, которую следует использовать, когда нагрузки направлены к опорной поверхности.
SKF logo