Грузоподъёмность

Корпуса SONL предназначены для восприятия нагрузок, действующих перпендикулярно опорной поверхности. Данные корпуса должны опираться всей поверхностью основания. Величина нагрузки, действующей перпендикулярно основанию, ограничена только грузоподъёмностью подшипника. В тех случаях, когда нагрузки действуют в другом направлении, убедитесь, что величина нагрузки является допустимой для корпуса, болтов крышки и крепёжных болтов. Если корпуса работают в условиях циклического нагружения или динамического дисбаланса, обращайтесь в техническую службу SKF.

Разрушающие нагрузки и коэффициенты запаса

Ориентировочные величины разрушающей нагрузки Р для корпусов, изготовленных из серого чугуна, приведены в таблицах изделий для подшипников на закрепительной втулке и подшипников на цилиндрическом посадочном месте. Чтобы получить величину допустимой нагрузки для корпуса, соответствующее значение разрушающей нагрузки делится на коэффициент в соответствии с требованиями безопасности. В стандартной инженерной практике применяется коэффициент запаса, равный 6 (→ «Грузоподъёмность»). Восприятие указанной допустимой нагрузки может быть реализовано только в том случае, если болты крышек затянуты с требуемым моментом затяжки, значения которого указаны в таблице 1. Нагрузка Pa — это осевая разрушающая нагрузка для корпуса. Если подшипник устанавливается на втулку, необходимо проверить допустимые осевые нагрузки для втулки.
Для корпусов, изготовленных из чугуна со сфероидальным графитом, значения, полученные из таблицы 1, должны быть умножены на коэффициент 1,8.

Дополнительная опора для корпусов

Если нагрузки действуют под углом от 55 до 120°, или если величина осевой нагрузки превышает 5 % нагрузки P180° (таблицы для подшипников на закрепительной втулке и подшипников на цилиндрическом посадочном месте), требуется прикрепить корпус к опорной поверхности или обеспечить упор для противодействия нагрузке. Установочные штифты или упор должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузки, действующие параллельно опорной поверхности.
Рекомендации по расположению и размерам отверстий под штифты представлены в таблице 2.

Грузоподъёмность болтов крышки

Приблизительные значения пределов текучести для четырёх болтов крышек приведены в таблице 3. Эти значения применяются к болтам крышек класса прочности 8.8, которые входят в комплект поставки корпусов SONL.
SKF logo