Обозначения

Обозначения корпусов SKF и сопряжённых деталей образуют систему основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами или без них.
Системы обозначений с примерами представлены для следующих компонентов:
  • Корпуса
  • Торцевые крышки
  • Комплекты уплотнений
  • Указатели уровня масла и маслоподающие кольца
  • Трубки для охлаждения масла
  • Фиксирующие кольца
SKF logo