Разъёмные стационарные корпуса SONL

Стационарные корпуса SONL специально предназначены для смазывания маслом. Они способны выдерживать высокие температуры и подходят для подшипников, работающих с высокими частотами вращения. Они имеют прочной, жёсткой конструкцией и обладают рядом особенностей, которые способствуют повышению эффективности смазочного материала и увеличению срока службы подшипника.

Корпуса SONL находят своё применение в широком диапазоне оборудования — от вентиляторов и маховиков до бумагоделательных машин и аварийных электрогенераторов.

Типы подшипников
  • Самоустанавливающиеся шарикоподшипники
  • Сферические роликоподшипники
  • Тороидальные роликоподшипники CARB

Серии размеров подшипников

  • 22

Диапазон диаметров валов

  • от 75 до 240 мм
  • от 2 15/16 до 8 15/16 дюйма

Стандартные комбинации валов и подшипников

  • Гладкий вал и подшипник на закрепительной втулке
  • Ступенчатый вал и подшипник на цилиндрическом посадочном месте

Уплотнения

  • Лабиринтное

Смазывание

  • Смазывание масляной ванной с маслоподающим кольцом
  • Циркуляционные системы смазывания маслом

Материалы

  • Серый чугун
  • Чугун со сфероидальным графитом

Монтаж

  • С помощью четырёх болтов

Соответствие стандартам

  • Не стандартизированы

Заменяют

  • SOFN серий 2(00) и 5(00)
SKF logo