Данные для оформления заказа

Для стационарных корпусов SONL каждый из следующих компонентов необходимо заказывать отдельно:

Образец заказа

Для двух сферических роликоподшипников 22224 EK на закрепительных втулках H 3124 требуется два стационарных корпуса. Один корпус рассчитан на установку на конце вала одного подшипника в плавающей опоре. В другом корпусе устанавливается фиксирующий подшипник на сквозном валу. Масло необходимо охлаждать с помощью двух охлаждающих трубок для каждого корпуса.

Необходимо заказать следующие компоненты:

  • 2 корпуса SONL 224-524
  • 1 комплект уплотнений TSO 524
  • 1 комплект уплотнений TSO 524 А
  • 2 фиксирующих кольца FRB 12/215
  • 4 трубки для охлаждения масла AVA 0001/3
SKF logo