Стандарты размеров

Размеры стационарных корпусов SONL не стандартизированы на государственном или международном уровне.

Взаимозаменяемость

Стационарные корпуса SONL по размерам взаимозаменяемы с выпускавшимися ранее корпусами SOFN серий 2(00) и 5(00).
Корпуса SOFN серий 3(00) и 6(00) в настоящее время доступны для заказа. Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo