Технические характеристики и преимущества

Стационарные корпуса SONL обладают следующими характеристиками и преимуществами:

Простой монтаж

Для облегчения монтажа и более точного позиционирования в корпусе выполнены линии, обозначающие центр посадочного места подшипника и ось отверстия корпуса. Углубления указывают позиции для установочных штифтов (рис. 1).
У корпусов SONL значительно меньше компонентов по сравнению с выпускавшимися ранее корпусами SOFN. Они поставляются с четырьмя неплотно завинченными болтами крышки для облегчения снятия.
С каждым комплектом уплотнений поставляются инструкции по монтажу. Для удобного и безопасного перемещения корпуса оснащаются рым-болтом на крышке.

Глубокий маслосборник для снижения рабочих температур

В конструкции корпусов SONL предусмотрен глубокий маслосборник, который вмещает большое количество масла. Это обеспечивает более эффективное рассеивание тепла (рис. 2). Такое охлаждение увеличивает срок службы смазочного материала и подшипника.

Если того требуют условия эксплуатации, существует возможность использования вспомогательных трубок для охлаждения масла. Они могут быть подсоединены к маслосливным отверстиям в основании корпуса.

Простая, прочная и жёсткая конструкция

Простая и прочная конструкция корпусов SONL обеспечивает надёжную опору и снижает риск деформации крышки или основания во время монтажа. Установочные штифты между крышкой и основанием смещены относительно центра для установки крышки в единственно возможном положении.

Расширенные комплекты уплотнений

В стандартные комплекты уплотнений для корпусов SONL, помимо самих уплотнений, входят следующие принадлежности (рис. 3):

  • указатель уровня масла, облегчающий визуальный контроль уровня и состояния масла
  • магнитная пробка, устанавливаемая в одно из четырёх резьбовых отверстий в основании корпуса. Эта пробка притягивает металлические частицы, что позволяет увеличить срок службы смазочного материала и подшипника.

Маркировка крышек и оснований отдельных корпусов

Основание и крышка корпуса обрабатываются совместно. Они не взаимозаменяемы с крышками и основаниями других корпусов. Во избежание ошибочного использования компонентов разных корпусов на крышке и на основании корпуса указывается уникальный серийный номер (рис. 4).
SKF logo