Материал корпусов

Стационарные корпуса SONL изготавливаются из серого чугуна.

Окраска и защита от коррозии

Стационарные корпуса SONL окрашиваются чёрной (RAL 9005) алкидной или акриловой краской на водной основе. Краска защищает корпус в соответствии с ISO 12944-2:1998, категория коррозионной нагрузки C2 (в атмосфере низкое содержание загрязнений, неотапливаемые помещения, в которых может быть конденсат). Краска устойчива к большинству смазочных или моторных масел, смазочно-охлаждающих жидкостей или слабощелочных моющих средств. Корпуса могут быть повторно окрашены большинством одно- или двухкомпонентных красок на основе воды или растворителя.
Неокрашенные поверхности покрываются не содержащим растворителей антикоррозийным средством.
SKF logo