Стандартная конструкция корпусов

Стационарные корпуса SONL (рис. 1) — это разъёмные корпуса, состоящие из крышки и основания. Корпуса имеют в основании четыре отверстия под крепёжные болты.
Для корпусов предусмотрен ряд конструктивных особенностей, которые позволяют использовать смазывание маслом для увеличения частоты вращения.
SKF logo