Грузоподъёмность

Корпуса FSDR .. K предназначены для восприятия нагрузок, действующих перпендикулярно опорной поверхности, а также усилий, возникающие в процессе работы. В подобных случаях корпус может воспринимать такие же нагрузки, что и подшипник. Если нагрузки действуют в других направлениях, обратитесь в техническую службу SKF.

Дополнительная опора для корпусов

Поскольку на корпуса воздействуют нагрузки, направленные параллельно опорной поверхности, необходимо обеспечить упор для противодействия таким нагрузкам. Корпуса можно прикрепить к опоре с помощью шпонок или приварных упоров.
Упор должен обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузки, действующие параллельно опорной поверхности.
SKF logo