Система обозначений для V-образных уплотнений

Ниже приведены примеры и применимые обозначения V-образных уплотнений для корпусов FSDR .. K.

Basic bearing designation system

Примеры

1280 VRME R
где1280 =
VRME =
R =

Применимые обозначения

Test Designation 1Обозначение размера
...
Диаметр V-образного уплотнения

Test Designation 2Конструкция
VRME
V-образное уплотнение с удлинённой кромкой для компенсации больших осевых смещений

Test Designation 3
Материал
R
Бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR)
SKF logo