Исполнения корпусов

Помимо стандартных корпусов FSDR .. K также доступны несколько дополнительных исполнений.

Материал корпусов

В тех случаях, когда требуется повышенная прочность, могут поставляться корпуса, изготовленные из чугуна со сфероидальным графитом, с обозначением FSDRD .. K.

Дюймовая соединительная резьба

Корпуса FSDR .. K могут поставляться с резьбой UNC или NPTF для установки пресс-маслёнок. Такие корпуса имеют суффикс обозначения N9, например, FSDR 39/1060 KN9. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.

Окраска по индивидуальным требованиям

Корпуса FSDR .. K могут поставляться с окраской в соответствии с техническим требованиям клиента. Такие корпуса обозначаются суффиксом Р, за которым следует двух- или трёхзначный номер, например, FSDR 39/1060 K/P45.
SKF logo