Монтаж

Корпуса FSDR .. K должны быть установлены надлежащим образом с использованием современных методов монтажа и подходящих механических инструментов.
Инструкции по монтажу корпусов доступны по запросу.

Характеристики момента затяжки

Болты М 24 для крепления торцевой крышки, поставляемые со всеми корпусами, необходимо затягивать с моментом 665 Н·м. Болты торцевой крышки изготовлены в соответствии с ISO 4014:2011.
Болты М 12 лабиринтного кольца (в соответствии с ISO 4017:2014), поставляемые с лабиринтными уплотнениями, необходимо затягивать с моментом 80 Н·м.
Болты крышки необходимо затягивать со значениями момента затяжки, указанными в таблице 1.
Информация о крепёжных болтах представлена в разделе «Рекомендации для крепёжных болтов».

Предохранительные клапаны

Предохранительные клапаны должны устанавливаться в верхней части крышки корпуса для использования во время работы подшипника. Перед поставкой корпусов отверстия под эти клапаны закрываются заглушками.

Рым-болты и подъёмные отверстия

Корпуса FSDR .. K имеют два литых отверстия в бортах крышки и по одному рым-болту М 16 в каждой половине торцевой крышки (рис. 1), что обеспечивает их удобное и безопасное перемещение. Лабиринтные кольца оснащаются съёмными рым-болтами (съёмное кольцо VLBG 0.63t M 10 с болтом, за исключением корпусов размера 49/1320 с рым-болтами М 10), которые можно снять по завершении монтажа.

Обеспечение упора для корпусов

Для корпусов FSDR .. K необходима установка двух упоров, по одному с каждой стороны, чтобы корпуса выдерживали нагрузки, действующие параллельно опорной поверхности корпуса.
SKF logo