Данные для оформления заказа

Корпуса FSDR .. K поставляются со следующими компонентами:
  • корпус
  • 2 торцевые крышки, включая О-образные кольца и 8 болтов с шестигранной головкой для каждой торцевой крышки (всего 16)
  • 2 лабиринтных кольца, включая 10 болтов с шестигранной головкой для каждого кольца (всего 20)
  • 2 втулки для установки на вал, включая О-образные кольца
  • 2 фиксирующих кольца
  • 2 предохранительных клапана
  • 2 полосы из PTFE (для всех корпусов, за исключением корпусов размера 49/1320)
Подшипники, втулки подшипников, V-образные уплотнения и хомуты заказываются отдельно.

Образец заказа

Для сферического роликоподшипника 239/1060 CAK/W33 требуется корпус для цапфовых опор (с метрическими резьбовыми соединениями). Необходимо заказать следующие компоненты:
  • 1 корпус FSDR 39/1060 K
  • 1 подшипник 239/1060 CAK/W33
  • 1 втулка подшипника KOH 39/1060
  • 2 V-образных уплотнения 1180 VRME R
  • 4 хомута RM 15, арт. № 25538099, длина 1500
  • 2 хомута RM ADJUST, арт. № 25539099, длина 700
SKF logo