Характеристики и преимущества

Корпуса FSDR .. K обладают следующими характеристиками и преимуществами:

Высокоэффективное уплотнительное решение

Многоступенчатое лабиринтное уплотнение SKF, которое является стандартным для всех корпусов цапфовых опор, — это высокоэффективное уплотнительное решение, позволяющее предотвратить попадание загрязняющих веществ даже при мойке под высоким давлением. Наклонная наружная поверхность лабиринтного кольца помогает предотвратить попадание воды и загрязнений в лабиринт (рис. 1)

Снижение расхода пластичной смазки

Обычно для корпусов цапфовых опор требуется подача больших объёмов пластичной смазки с частыми интервалами для удаления загрязнений из подшипника и корпуса. Однако в случае корпусов SKF для мельниц высокоэффективное многоступенчатое лабиринтное уплотнение позволяет увеличить интервалы повторного смазывания, избежать чрезмерного смазывания и сократить расход пластичной смазки.

Облегчённый доступ для проведения инспекций и техобслуживания

Торцевые крышки и лабиринтные кольца имеют разъёмное исполнение для облегчения их демонтажа. Это позволяет проводить инспекции и замену корпуса, подшипника и уплотнений, а также удалять отработанную смазку без демонтажа корпуса.

Механически обработанные торцы основания

Торцы основания корпусов FSDR .. K механически обработаны для упрощения выполнения центрирования и обеспечения плоской поверхности для упоров (рис. 2).

Предохранительные клапаны

Предохранительные клапаны поставляются вместе с корпусом (рис. 3). Они предотвращают повышение давления внутри корпуса вследствие нагрева. Клапаны оснащены грязевым фильтром с пропускной способностью 2 мкм.
SKF logo