Стандартная конструкция корпусов

Стационарные корпуса FSDR .. K — это разъёмные корпуса, состоящие из крышки, основания и двух торцевых крышек (рис. 1). Крышка имеет два борта с литым отверстием в каждом. В основании имеются четыре литых отверстия под крепёжные болты. Две разъёмные торцевые крышки, каждая из которых оснащается рым-болтом, крепятся к корпусу с помощью восьми болтов. Лабиринтные кольца оснащаются рым-болтами, которые можно удалить по завершении монтажа.
SKF logo