Грузоподъёмность

Корпуса двухопорных подшипниковых узлов PD предназначены для восприятия нагрузок, действующих перпендикулярно опорной поверхности. Если корпус опирается на четыре опоры и нагрузки действуют исключительно перпендикулярно опорной поверхности, тогда несущая способность корпуса ограничивается только грузоподъёмностью подшипников.
Корпуса PDN с преднатягом подшипников с помощью волнистой пружинной шайбы способны воспринимать осевые нагрузки только в одном направлении.
SKF logo