Технические характеристики вала

Посадочные места подшипников должны быть обработаны согласно классам точности, указанным в таблице 1. Точность формы должна соответствовать квалитету точности IT5 для диаметров вала ≤ 60 мм и квалитету IT6 для валов диаметром более 60 мм. Посадочная поверхность для уплотнения на валу (или втулке вала) должна соответствовать тем же классам точности, что и посадочное место подшипника.
SKF также поставляет предварительно обработанные валы для корпусов PD. Их обозначения представлены в следующих таблицах:
Посадочные места подшипников и концы валов обрабатываются согласно классам точности, указанным в таблице 1 и таблице 2 соответственно.
Валы поставляются с двумя шпонками и двумя торцевыми шайбами с крепёжными винтами.
SKF logo