Исполнения корпусов

Помимо стандартного исполнения корпусов PD по запросу могут поставляться следующие варианты:

  • корпуса, работающие с системами смазывания масляной ванной или циркуляционными системами смазывания
  • корпуса для валов с вертикальным расположением
Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo