Корпуса двухопорных подшипниковых узлов PD

Корпуса двухопорных подшипников SKF изначально разрабатывались для использования на валах вентиляторов с консольным расположением рабочего колеса, однако они также подходят для других областей применения с подобной компоновкой валов.

По сравнению со стандартными подшипниковыми узлами, когда два самоустанавливающихся подшипника монтируются в отдельных стационарных корпусах, корпуса двухопорных подшипниковых узлов обладают рядом преимуществ, включая повышенную точность вращения и низкий уровень шума во время работы.

Корпуса двухопорных подшипниковых узлов PD также могут поставляться в качестве готовых к монтажу узлов.

Типы подшипников
  • Однорядные радиальные шарикоподшипники
  • Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники
  • Однорядные цилиндрические роликоподшипники

Серии размеров подшипников

  • 62, 63
  • 72, 73
  • NU 22, NU 3, NJ 22, NJ 23, NJ 2, NJ 3

Диапазон диаметров валов

  • от 25 до 120 мм

Стандартные комбинации валов и подшипников

  • Ступенчатый вал и подшипник на цилиндрическом посадочном месте

Уплотнения

  • Войлочная полоса
  • V-образное

Смазывание

  • Пластичная смазка 
  • Смазывание маслом (опционально)

Материалы

  • Серый чугун

Монтаж

  • С помощью четырёх болтов

Соответствие стандартам

  • Не стандартизированы
SKF logo