Монтаж

Корпуса PD должны быть установлены надлежащим образом с использованием подходящих инструментов. Все сопряжённые детали должны соответствовать определённым базовым требованиям, а опорная поверхность — требованиям, приведённым в разделе «Опорные поверхности корпусов».

На корпусах имеется две метки (рис. 1): 

  • «Квадрат» на одном конце указывает на расположение более широкого из двух посадочных мест подшипника.
  • «Треугольник» на другом конце показывает направление, в котором должна прилагаться преобладающая осевая нагрузка.
Информация по монтажу подшипников качения представлена в «Справочнике по техническому обслуживанию подшипников SKF» и на сайте skf.com/mount.

Монтаж корпусов PDN

Волнистые пружинные шайбы, поставляемые с малогабаритными корпусами PDN, следует устанавливать между подшипником и крышкой с той стороны корпуса, которая отмечена треугольником. Вращающиеся компоненты (крыльчатка, шкив, муфта и т. д.) должны быть расположены таким образом, чтобы возникающая при работе осевая нагрузка Fa действовала в направлении, указанном треугольником. Для выполнения таких монтажных операций SKF рекомендует использовать гидравлическую гайку или гидравлический пресс.

Монтаж узлов PD

Узлы PD просты в монтаже, поскольку их необходимо только закрепить болтами на опорной поверхности. Затем вращающиеся компоненты устанавливаются на готовые концы валов, зафиксированных с помощью поставляемых вместе с узлами шпонок, торцевых шайб и крепёжных винтов (с пружинными шайбами).
Во время монтажа компонентов на вал необходимо обеспечить его надлежащую опору, чтобы предотвратить воздействие монтажных усилий на подшипники. Инструкции по монтажу доступны по запросу.

Характеристики момента затяжки

Болты крышки необходимо затягивать со значениями момента, указанными в таблице 1. Болты крышки изготовлены в соответствии с ISO 4017:2014.

Информация о крепёжных болтах представлена в разделе «Рекомендации для крепёжных болтов».

SKF logo