Данные для оформления заказа

Корпуса двухопорных подшипниковых узлов PD

Корпуса PDN поставляются со следующими компонентами:
  • корпус
  • 2 торцевые крышки, включая 8 или 12 болтов с шестигранной головкой и пружинные шайбы в зависимости от размера
  • 2 маслоотражательных кольца
  • 1 волнистая пружинная шайба (для корпусов серии PDN 2, до размера 218 включительно, и для корпусов серии PDN 3, до размера 316 включительно)
  • 2 уплотнения (V-образные уплотнения для корпусов серии PDN 2; V-образные уплотнения и войлочные полосы для корпусов серии PDN 3)

Корпуса PDP поставляются со следующими компонентами:

  • корпус, включая 2 рым-болта для размера 224
  • 2 торцевые крышки, включая 12 болтов с шестигранной головкой и шайбы
  • 2 маслоотражательных кольца
  • 2 фиксирующих кольца
  • 2 распорные втулки
  • 2 втулки для установки на вал
  • 2 V-образных уплотнения

Корпуса PDR поставляются со следующими компонентами:

  • корпус, включая 2 рым-болта для корпусов размером от 320 до 324
  • 2 торцевые крышки, включая 12 болтов с шестигранной головкой и шайбы
  • 2 маслоотражательных кольца
  • 2 распорные втулки
  • 2 втулки для установки на вал
  • 2 уплотнения (V-образные уплотнения и войлочные полосы)
  • 1 О-образное кольцо
Подшипники и вал заказываются отдельно. Валы поставляются с двумя шпонками и двумя концевыми шайбами с крепёжными винтами и пружинными шайбами.
Корпуса серий PDP и PDR могут поставляться без втулок для установки на валу. Они обозначаются суффиксом U, например, PDR 315 U.

Образец заказа

Для двух подшипников 6309 требуется один корпус PD. Необходимо заказать следующие компоненты:

  • 1 корпус PDN 309
  • 1 вал VJ-PDNB 309
  • 2 подшипника 6309

Двухопорные подшипниковые узлы PD

Узлы PD поставляются в сборе с подшипниками и валом готовыми к монтажу.

Образец заказа

Для двух подшипников 6309 требуется один корпус PD. Необходимо заказать следующие компоненты:

  • 1 узел PDNB 309
SKF logo