Уплотнительные решения

Корпуса двухопорных подшипниковых узлов PD предназначены для использования двух типов уплотнений:
  • V-образное уплотнение для корпусов серий PDN 2 и PDP (рис. 1)
  • войлочная полоса и V-образное уплотнение для корпусов серий PDN 3 и PDR (рис. 2)
В таблице 1 представлены характеристики и информация о применимости каждого уплотнительного решения. Эта информация должна использоваться только в качестве рекомендаций, которые не могут заменить испытания уплотнений в реальных условиях работы.
Корпуса серий PDN 3 и PDR оснащаются войлочными полосами, установленными в канавку крышки. При окружных скоростях выше 4 м/с между войлочным уплотнением и сопряжённой поверхностью для уплотнения образуется небольшой зазор.
Наружные V-образные уплотнения (для всех серий корпусов) обеспечивают дополнительную защиту от загрязнений. Они способны работать с окружными скоростями до 7 м/с включительно.
Корпуса серии PD поставляются с уплотнениями, но уплотнения также можно заказать отдельно.
SKF logo