Технические характеристики и преимущества

Корпуса PD обладают следующими характеристиками и преимуществами:

Компактность конструкции

Подшипники устанавливаются в одном корпусе, что обеспечивает экономию пространства.

Плавность хода

Два посадочных места подшипника являются концентрическими. Поскольку исключается перекос подшипников, можно использовать подшипники с высокой степенью жёсткости. Жёсткость подшипников обеспечивает высокую точность вращения и позволяет работать на высоких скоростях.

Малошумная работа

Малошумность достигается за счёт точной центровки подшипников с высокой степенью жёсткости в одном корпусе. Для узлов с обозначением PDNB использование волнистой пружинной шайбы в малогабаритных корпусах способствует дополнительному снижению уровня шума.

Доступны в виде готовых к установке узлов

Корпуса серии PD также могут поставляться в виде узлов, собранных вместе с подшипниками и валом. Сборка и смазывание данных готовых к установке узлов выполняется на заводе-изготовителе, что позволяет сэкономить время и снизить риск загрязнения или повреждения подшипников при сборке.

Простота перемещения

Для удобного и безопасного перемещения крупногабаритные корпуса оснащаются двумя рым-болтами.
SKF logo