Стандартная конструкция корпусов

Корпуса двухопорных подшипниковых узлов PD являются неразъёмными корпусами с двумя посадочными местами для подшипников (рис. 1). Они состоят из корпуса и двух крышек, прикреплённых к нему с помощью четырёх или шести болтов. В опорах корпусов просверлены четыре отверстия под крепёжные болты.

Корпуса PD выпускаются в трёх исполнениях, которые визуально похожи, но предназначены для установки разных подшипниковых узлов:

  • серия PDN для радиальных и осевых нагрузок средней величины
  • серия PDP для преобладающих или переменных осевых нагрузок
  • серия PDR для тяжёлых радиальных и средних осевых нагрузок
SKF logo