Подшипниковые узлы SKF типа Y с композитными корпусами

Снижение общих эксплуатационных расходов с помощью композитных корпусов SKF

Подшипниковые узлы SKF типа Y с композитными корпусами, 3D визуализация
Подшипниковые узлы SKF типа Y с композитными корпусами входят в широкий ассортимент экономичной и готовой к установке продукции SKF. Эти лёгкие, готовые к установке узлы особенно подходят для областей применения с относительно высокими частотами вращения и средними нагрузками, где ключевыми требованиями являются высокая надёжность и минимальный объём техобслуживания.

Отличный корпус

Композитный корпус SKF, 3D визуализация, вид в разрезе

Композитные корпуса SKF изготавливаются из стеклонаполненного армированного полиамида (PA6). Эти лёгкие корпуса выдерживают воздействие различных химических веществ и разбавленных кислот.

Особенности корпуса:

  • Высокий уровень защиты от коррозии
  • Устойчивость к высоким и низким температурам
  • Малый вес
  • Взаимозаменяемость по размерам с чугунными узлами
  • Отличная устойчивость к УФ-излучению
  • Возможность окрашивания
  • Пригодны для переработки
  • Выпускаются с торцевыми крышками

Подшипниковые узлы, не требующие повторного смазывания

Уплотнённый подшипник типа Y заполнен пластичной смазкой на литиево-кальциевой основе на весь срок службы подшипника. Водостойкая пластичная смазка с большим сроком службы и высокоэффективными встроенными уплотнениями, а также конструкция подшипниковых узлов SKF типа Y с улучшенными характеристиками увеличивают надёжность и продолжительность срока службы, устраняя связанные с повторным смазыванием затраты и экологические проблемы.

Уплотнительные решения, типы подшипников и материалы

Собранные и готовые к монтажу подшипниковые узлы SKF типа Y с композитным корпусом в стандартной комплектации оснащаются различными исполнениями подшипников типа Y и разными уплотнительными решениями. Варианты комплектации указаны в следующих таблицах:

Композитные корпуса SKF могут устанавливаться с любыми подшипниками SKF типа Y соответствующего размера. Сюда относятся любые методы фиксации, производственные материалы (например, оцинкованные кольца и подшипники из нержавеющей стали) и варианты уплотнений.

Дополнительная информация

Подробная информация об ассортименте подшипников типа Y, различных методах фиксации, уплотнительных решениях и материалах представлена в разделе о подшипниках типа Y (→ «Конструкции и исполнения», таблицы продукции).
Дополнительная информация о подшипниковых узлах типа Y, в зависимости от формы корпуса, представлена в разделе:
SKF logo