Торцевые крышки

Для защиты подшипникового узла, установленного на конце вала, и предотвращения несчастных случаев из-за открытого конца вала для широкого ассортимента подшипниковых узлов типа Y доступны следующие торцевые крышки:

  • Серия ECY (рис. 1)
  • Серия ECW (рис. 2)
    Данные торцевые крышки производятся с дополнительным дренажным отверстием, которое при необходимости легко открывается.
  • Серия ECL (рис. 3)
Торцевые крышки заказываются отдельно в качестве принадлежностей. Обозначения и расстояние, на которое торцевая крышка выступает из корпуса (рис. 4), приводятся в соответствующих таблицах изделий.

Полный ассортимент торцевых крышек для подшипниковых узлов типа Y приводится в таблице изделий.

Торцевые крышки изготавливаются из полипропилена (PP), обладают высокой стойкостью к большинству химических веществ и выдерживают рабочие температуры до 100 °C (210 °F). Устанавливаются защёлкиванием в выточке на корпусе.

ВНИМАНИЕ

Работа вращающихся компонентов может представлять риск для персонала. Во избежание получения травм не допускается выполнять монтаж или демонтаж торцевой крышки до прекращения вращения вала и блокировки оборудования или фиксации вала для предотвращения его вращения.
SKF logo