Каучуковые демпфирующие кольца

Каучуковые кольца серии RIS 2 (рис. 1) в первую очередь предназначены для демпфирования подшипников типа Y в стационарных корпусах из штампованной стали. Они устанавливаются на наружное кольцо подшипника в отверстии корпуса (рис. 2) и демпфируют вибрации, снижают уровень шума при работе подшипника, а также обеспечивают возможность некоторого смещения подшипников в корпусах для компенсации незначительных тепловых деформаций или перекоса вала.
Демпфирующие кольца серии RIS 2 изготавливаются из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) и имеют выпуклую сферическую наружную поверхность. Кольца могут выдерживать температуры в пределах от –30 до +100 °C (от –20 до +210 °F). Обозначения и размеры каучуковых демпфирующих колец указаны в таблице подшипников.
Демпфирующие кольца заказываются отдельно в качестве принадлежностей. Они могут устанавливаться на любые подшипники SKF типа Y, за исключением подшипников типа Y со стандартным внутренним кольцом (серии 17262 и 17263). Подшипники типа Y серии YET 2 могут поставляться с установленным демпфирующим кольцом (рис. 3). Данная продукция обозначается префиксом серии CYS с последующим указанием диаметра отверстия подшипника и суффиксом обозначения подшипника FM. Например, CYS 20 FM означает подшипник YET 204 с отверстием диаметром 20 мм, оснащённый каучуковым демпфирующим кольцом серии RIS 204.
Каучуковые демпфирующие кольца для стационарных корпусов из штампованной стали в определённом диапазоне размеров указаны в соответствующих таблицах продукции (→ «Стационарные корпуса для подшипников типа Y», «Стационарные подшипниковые узлы типа Y»).
SKF logo