Опорные поверхности

Для увеличения срока службы подшипниковых узлов типа Y опорные поверхности должны изготавливаться со следующими характеристиками:
  • шероховатость Ra ≤ 12,5 мкм
  • допуск плоскостности до IT7

Если высокая нагрузка действует параллельно основанию корпуса подшипникового узла типа Y (рис. 1), SKF рекомендует закреплять корпуса к опорной поверхности с помощью штифтов. Расположение и размер отверстий под установочные штифты указаны в соответствующих таблицах продукции.

Фланцевые подшипниковые узлы типа Y

В зависимости от исполнения, на задней стороне фланцевых корпусов располагается центрирующая выточка (рис. 2) или центрирующий заплечик (рис. 3) для правильного размещения либо на соответствующем заплечике, либо в отверстии в стенке оборудования. Корпуса серий FY .. M, FYJ, FYTB .. M, FYTJ, FYK и FYTBK изготавливаются с центрирующей выточкой, а FYC — с центрирующим заплечиком. Размеры и допуски представлены в соответствующих таблицах продукции.

Подходящий заплечик можно получить одним из следующих способов:

  • соответствующая механическая обработка стенки (рис. 4)
  • крепление подходящей шайбы к стенке несколькими винтами (рис. 5)

Кроме того, данные конструктивные решения позволяют снизить радиальные нагрузки на крепёжные болты.

SKF logo