Уплотнительные решения

К факторам выбора наиболее подходящих уплотнительных решений относятся следующие:
  • окружная скорость сопряжённой поверхности
  • трение уплотнения и результирующее повышение температуры
  • окружающая среда, например, влажность, воздействие пыли или крупных загрязняющих частиц
  • требования к эффективности
Информация о различных уплотнительных решениях для подшипников типа Y и их характеристики представлены в разделе «Уплотнительные решения».
SKF logo