Выбор размера подшипникового узла

Выбор размера подшипникового узла для определённого оборудования, прежде всего, основывается на сравнении его грузоподъёмности с прикладываемыми нагрузками, а также с учётом требований, предъявляемых к его ресурсу и надёжности. Величины динамической грузоподъёмности C и статической грузоподъёмности C0 приведены в таблицах подшипников. 

Номинальная динамическая грузоподъёмность определяется в соответствии с ISO 281:2007, а статическая — с ISO 76:2006.

Информация о выборе размера подшипникового узла для эксплуатации при высоких температурах представлена в разделе «Нагрузки и выбор размера подшипника».
SKF logo