Выбор размера подшипника при помощи формул для вычисления номинального ресурса


Три основных метода расчёта номинального ресурса подшипника:
  • Номинальный ресурс

    Номинальный ресурс, как определено стандартом ISO 281:2007, является наиболее простым методом расчёта ресурса подшипника. Единственным критерием для такого расчёта является подповерхностная усталость.
  • Номинальный ресурс SKF

    Номинальный ресурс современных высококачественных подшипников, определённый для конкретных условий эксплуатации, может значительно отличаться от фактического ресурса подшипника. Фактический ресурс подшипника зависит от целого ряда факторов, включая условия смазывания, степень загрязнённости, правильность монтажа, факторы внешнего воздействия, условия окружающей среды, а также особенности конструкции подшипника.

    Номинальный ресурс SKF учитывает предел усталостной прочности, условия смазывания, а также уровень загрязнения подшипников твёрдыми частицами.


Основываясь на опыте, метод расчёта номинального ресурса обычно является достаточным для выбора размера подшипников или подшипниковых узлов типа Y. При отсутствии опыта определения требуемого ресурса и эксплуатационной надёжности могут быть использованы рекомендуемые значения для номинального ресурса L10h в таблице 1.
Для достижения расчётного ресурса подшипников и подшипниковых узлов типа Y, при вычислении номинального ресурса SKF или обобщённой модели SKF для расчёта ресурса подшипников необходимо использовать видоизменённое уравнение ресурса (в соответствии с ISO 281:2007).
SKF logo