Проверка статической грузоподъёмности

Для подшипников, нагруженных динамической нагрузкой, в случаях когда известна величина эквивалентной статической нагрузки на подшипник P0, рекомендуется проверить достаточность статической грузоподъёмности при помощи формулы:

Static load carrying capacity

Если полученная величина s0 меньше рекомендованной величины (таблица 1), следует выбрать подшипник, имеющий более высокую статическую грузоподъёмность.
SKF logo