Выбор размера подшипника по статической грузоподъёмности

Выбор размера подшипника должен осуществляться на основе статической грузоподъёмности C0, если выполняется одно из следующих условий:
  • Подшипник находится в состоянии покоя и подвергается постоянным или кратковременным (ударным) нагрузкам.
  • Подшипник совершает медленные колебательные движения под нагрузкой.
  • Подшипник вращается под нагрузкой с очень низкой частотой вращения (n < 10 об/мин) и требования к сроку его службы невысоки. В этом случае формула ресурса для эквивалентной динамической нагрузки P даст столь низкую величину требуемой динамической грузоподъемности C, что выбранный подшипник будет значительно перегружен при эксплуатации.
  • Подшипник вращается и помимо обычных рабочих нагрузок подвергается воздействию тяжёлых ударных нагрузок.
Во всех этих случаях допустимая величина нагрузки на подшипник является максимальной нагрузкой, которую подшипник может выдержать без возникновения остаточной деформации тел и дорожек качения. Причины, вызывающие остаточную деформацию:
  • тяжёлые нагрузки, воздействующие на подшипник в неподвижном состоянии или при медленном вращении
  • тяжёлые ударные нагрузки, действующие на подшипник при вращении
Результатом тяжёлых условий эксплуатации и значительных нагрузок могут быть такие повреждения, как локальное смятие тел качения или вмятины на дорожках качения. Вмятины могут быть распределены по дорожке качения как неравномерно, так и равномерно через промежутки, соответствующие расстоянию между телами качения.
Остаточная деформация тел и дорожек качения обычно приводит к повышению уровней вибрации и/или шума, а также к увеличению потерь на трение. Также, не исключено увеличение внутреннего зазора или изменение характера посадки.
Величина того, насколько данные изменения ухудшают рабочие характеристики подшипника, зависит от требований, предъявляемых к подшипнику в конкретных условиях эксплуатации. Поэтому важно предотвратить или ограничить возникновение остаточных деформаций, что достигается путём выбора подшипника с достаточной величиной статической грузоподъёмности для удовлетворения одного из следующих требований:
  • высокая надёжность
  • низкий уровень рабочего шума, например, в электродвигателях
  • низкий уровень вибрации, например, в станках
  • постоянный момент трения в подшипниках, например, в измерительном и испытательном оборудовании
  • малое трение при пуске под нагрузкой, например, в кранах
SKF logo