Требуемая статическая грузоподъёмность

При определении размера подшипника по статической грузоподъёмности, для расчёта требуемой величины статической грузоподъёмности подшипника используют заданную величину коэффициента запаса s0, который выражает отношение между статической грузоподъёмностью C0 и эквивалентной статической нагрузкой подшипника P0.
Требуемое значение статической грузоподъёмности C0 можно определить по формуле

C0 = s0 P0

где
C0=номинальная статическая грузоподъёмность [кН]
P0=эквивалентная статическая нагрузка [кН]
s0=статический коэффициент запаса
Рекомендуемые значения статического коэффициента запаса s0 основанные на экспериментальных данных, приведены в таблице 1. При повышенных рабочих температурах статическая грузоподъёмность снижается. За дополнительной информацией обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo