Подшипниковые узлы SKF типа Y для производственных линий пищевых продуктов

Решение, не требующее повторного смазывания в наиболее влажных, абразивных и загрязнённых средах

Подшипниковые узлы SKF типа Y для производственных линий пищевых продуктов

Процедуры мойки и вымывание смазочного материала в оборудовании пищевой промышленности приводят к постоянному образованию отходов. Подшипники обычно смазываются повторно после каждой мойки: ежедневно, еженедельно или с другой периодичностью, в зависимости от особенностей производства. Во время этой процедуры избыточная смазка вытесняется за уплотнения, а после следующей мойки смазка попадает в сточные воды предприятия.

Подшипниковые узлы SKF типа Y для производственных линий пищевых продуктов выдерживают частую мойку без необходимости повторного смазывания, что устраняет потребность в утилизации смазочных материалов и уменьшает негативное влияние на окружающую среду.

SKF предлагает полный ассортимент подшипниковых узлов SKF типа Y для производственных линий пищевых продуктов

Подшипниковые узлы SKF типа Y для производственных линий пищевых продуктов (с фланцевыми корпусами)

Инновационные подшипниковые узлы SKF типа Y для производственных линий пищевых продуктов помогают предотвратить связанные с мойкой проблемы коррозии, преждевременного выхода подшипников из строя и негативного воздействия на окружающую среду.

Преимущества:

  • Повышение производительности благодаря сокращению простоев для повторного смазывания
  • Улучшение защиты от попадания посторонних веществ — отсутствуют утечки пластичной смазки или загрязнения при очистке
  • Сокращение расхода пластичной смазки и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду
  • Устранение риска пропуска точек смазывания и последующего выхода подшипника из строя
  • Коррозионная стойкость при воздействии практически любых моющих растворов
  • Улучшение антибактериальной защиты благодаря цельной или заполненной конструкции основания и качественной обработке поверхности
  • Широкий диапазон размеров (доступны исполнения с метрическими и дюймовыми размерами)

Выбор исполнений подшипниковых узлов

Подшипники SKF типа Y для производственных линий пищевых продуктов_с композитными корпусами

Подшипниковые узлы SKF типа Y для производственных линий пищевых продуктов выпускаются в различных исполнениях. Это позволяет подобрать наиболее эффективную конфигурацию подшипникового узла для различных условий и сред.

Новый ассортимент подшипниковых узлов SKF типа Y для производственных линий пищевых продуктов оснащается следующими компонентами:

  • Коррозионно-стойкие корпусные подшипники
  • Пластичная смазка, совместимая с пищевыми продуктами
  • Высокоэффективные уплотнения из каучука, одобренного FDA, с вставками из нержавеющей стали
  • Высокоэффективные торцевые крышки
  • Корпуса из двух разных материалов
    • Композитные, прочные, лёгкие и химически стойкие корпуса с монтажными болтовыми отверстиями из нержавеющей стали и отверстием со встроенными стальными армирующими кольцами1), либо отверстием массивной конструкции2)
    • Литая конструкция из нержавеющей стали для тяжёлых условий эксплуатации

1) Относится к стационарным корпусам SYWK .. Y, фланцевым корпусам FYWK .. Y с четырьмя болтовыми отверстиями и фланцевым корпусам FYTWK .. Y с двумя болтовыми отверстиями
2) Относится к корпусам SYWK .. L, FYWK .. L, FYTWK .. L, SYFWK .. L, FYAWK .. L, TUWK .. L

Система уплотнений и высококачественная пластичная смазка, совместимая с пищевыми продуктами

Высокоэффективная защита от загрязнений и удержание смазочного материала

Все подшипниковые узлы SKF типа Y для производственных линий пищевых продуктов оснащаются уникальными многоступенчатыми уплотнениями (суффикс обозначения -2RF), которые обеспечивают эффективную защиту полости подшипника от попадания моющих средств, воды и других загрязняющих веществ, а также удержание смазочного материала внутри подшипника.

Многоступенчатая защита увеличивает срок службы подшипника

Многоступенчатое уплотнение SKF доказало свою высокую эффективность во время процедур мойки. Оно состоит из комбинации уплотнений с радиальной и осевой кромками, каждое из которых защищено уплотнениями с узким зазором.

Материалы уплотнений, совместимые с пищевыми продуктами

  • Уплотнения с радиальной и осевой кромками изготовлены из каучука, одобренного FDA.
  • Пространство между уплотнениями с радиальной и осевой кромками и маслоотражательным кольцом заполнено пластичной смазкой SKF, сертифицированной NSF, которая совместима с пищевыми продуктами.

Высококачественная смазка, сертифицированная NSF по категории H1

Каждый подшипниковый узел SKF типа Y для производственных линий пищевых продуктов предварительно заполняется пластичной смазкой SKF GFJ, совместимой с пищевыми продуктами.

Эта высококачественная пластичная смазка сертифицирована NSF по категории H1 (допускается случайный контакт с пищевыми продуктами при использовании на пищевом производстве). Сертификация NSF подтверждает соответствие смазки требованиям рекомендаций Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США, раздел 21 CFR 178 3570.

Увеличенный срок службы подшипников

Высокоэффективная пластичная смазка SKF GFJ, совместимая с пищевыми продуктами, обладает следующими преимуществами:

  • Отличная защита от коррозии
  • Высокая стойкость к старению

Дополнительная информация

Дополнительная информация о подшипниках типа Y из нержавеющей стали и подшипниках с оцинкованными кольцами представлена в соответствующих подразделах «Подшипники типа Y со стопорными винтами» (→ таблица продукции).
SKF logo