Исполнения подшипников типа Y

Ассортимент фланцевых подшипниковых узлов SKF типа Y включает большое разнообразие серий и исполнений подшипников типа Y, отличающихся в основном способом фиксации подшипника на валу и уплотнительными решениями.

Подробная информация об ассортименте подшипников типа Y, различных методах фиксации, уплотнительных решениях и материалах представлена в разделе о подшипниках типа Y (→ «Конструкции и исполнения», таблицах продукции).

Способы фиксации

Стандартные методы фиксации фланцевых подшипниковых узлов типа Y:

Уплотнительные решения

Уплотнения подшипников типа Y в стандартном ассортименте фланцевых подшипниковых узлов типа Y включают:
По запросу подшипники типа Y поставляются с защитными шайбами с обеих сторон (рис. 9).
SKF logo