Композитные фланцевые корпуса SKF для производственных линий пищевых продуктов

Композитные фланцевые корпуса SKF для производственных линий пищевых продуктов устанавливаются в серии узлов типа Y, указанных в:

Узлы комплектуются подшипниками типа Y из нержавеющей стали или с оцинкованными кольцами, которые заполняются пластичной смазкой, совместимой с пищевыми продуктами.

Композитные фланцевые корпуса SKF для производственных линий пищевых продуктов изготавливаются из лёгкого термопластичного композитного материала. Они разработаны для фланцевых подшипниковых узлов типа Y с требованиями устойчивости к широкому диапазону химических веществ и обработке во время промывки оборудования пищевой промышленности (таблица 4).
Композитные фланцевые корпуса SKF для производственных линий пищевых продуктов в стандартной комплектации не предполагают повторного смазывания и выпускаются в пяти разных исполнениях:
  • Серия FYWK .. Y (рис. 1)
    → квадратный фланец
    → «встроенное» стальное армирующее кольцо
    → четыре круглых отверстия для болтов
  • Серия FYWK .. L
    → аналогично серии FYWK .. Y, но массивная конструкция
  • Корпус FYTWK .. Y (рис. 2)
    → овальный фланец
    → «встроенное» стальное армирующее кольцо
    → два круглых отверстия для болтов
  • Корпус FYTWK .. L
    → аналогично серии FYTWK .. Y, но массивная конструкция
  • Корпус FYAWK .. L (рис. 3)
    → фланец с тремя крепёжными болтами
    → массивная конструкция
    → четыре круглых отверстия для болтов

Отверстия для болтов в корпусах любого типа усилены вставками из аустенитной нержавеющей стали.

Торцевые крышки

Для защиты подшипникового узла на конце вала и предотвращения несчастных случаев из-за открытого конца вала, на композитные фланцевые корпуса SKF для производственных линий пищевых продуктов, в зависимости от их конструкции, устанавливаются следующие торцевые крышки:

  • Серия FYWK .. Y и FYTWK .. Y
    → торцевая крышка серии ECW (рис. 4)
    Торцевая крышка с дополнительным дренажным отверстием, которое легко открывается при необходимости.
  • Серия FYWK .. L, FYTWK .. L и FYAWK .. L
    → торцевая крышка серии ECL (рис. 5)
Торцевые крышки заказываются отдельно в качестве принадлежностей. Обозначения и расстояние A5, на которое торцевая крышка выступает из корпуса (рис. 6, рис. 7), приводятся в соответствующих таблицах подшипников:

Полный ассортимент торцевых крышек для корпусов и узлов подшипников типа Y приводится в таблице подшипников.

Торцевые крышки изготавливаются из полипропилена (PP), обладают высокой стойкостью к большинству химических веществ и выдерживают рабочие температуры до 100 °C (210 °F). Устанавливаются защёлкиванием в выточке на корпусе.
SKF logo