Designation system

The complete designation for a Y-bearing or a Y-bearing unit consists of a basic designation with or without one prefix and/or one or more suffixes.

For details about Y-bearing designation system, refer to Y-bearings.

Стационарные подшипниковые узлы типа Y

Ниже приведены примеры и применимые варианты обозначений стационарных подшипниковых узлов типа Y.
/

Примеры


Метрический узел:
SYK 20 TD
гдеSY =
K =
20 =
TD =

Дюймовый узел:
SY 2 11/16 LF/AH
гдеSY =
2 11/16 =
LF
AH =

Применимые обозначения для стационарных подшипниковых узлов типа Y

Тип корпуса/узла

«J» указывает на размеры согласно JIS 1559-2009 для стационарных корпусов со стандартным основанием

«W» в конце обозначения серии корпуса указывает подшипниковый узел или корпус типа Y серии SKF для производственных линий пищевых продуктов
PСтационарный корпус, штампованная сталь
P .. R-
Стационарный корпус, штампованная сталь, в комплекте с каучуковым демпфирующим кольцом
SYСтационарный корпус, стандартное основание
SYFСтационарный корпус, короткое основание
SYHСтационарный корпус, стандартное основание, меньше высота до центра H1
SYMСтационарный корпус, стандартное основание, более высокая грузоподъёмность

Материал корпуса
Серый чугун
DЧугун со сфероидальным графитом
K
Композитный материал
R
Нержавеющая сталь

Обозначения размеров
Подшипниковые узлы для метрических валов: отверстие подшипника без кода
12
до
100
12 мм
до
100 мм
Подшипниковые узлы для дюймовых валов: отверстие подшипника без кода
1/2
до
3
1/2 дюйма (12,7 мм)
до
3 дюймов (76,2 мм)
Корпуса из чугуна, композитного материала, композитного материала серии SKF для производственных линий пищевых продуктов или из нержавеющей стали
503
до
520
для подшипников типа Y размером от 203, 203–008, 203/12 и 203/15
до
220
Корпуса из штампованной стали (не поставляются как подшипниковые узлы)
40
до
85
диаметр отверстия в корпусе от 40 мм
до
85 мм

Дополнительные характеристики корпуса
A
Следующий размер меньше нормального (только дюймовые узлы)
L
Подходит для торцевой крышки ECL
N

Композитный корпус с возможностью повторного смазывания.

В случае подшипниковых узлов SKF типа Y для производственных линий пищевых продуктов, которые используются только в сочетании с суффиксом VZ1A2 (→ )

Y
Подходит для торцевой крышки ECW
Z
Подшипниковый узел с коротким основанием и дюймовой резьбой

Корпусный подшипник типа Y
FMПодшипник типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, серия YET 2
KFПодшипник типа Y с коническим отверстием на закрепительной втулке, серия YSA 2-2FK
LD, LDW
Подшипник типа Y с фиксацией методом SKF ConCentra, серия YSPAG 2
LF
Подшипник типа Y с фиксацией методом SKF ConCentra, серия YSP 2-2F
RMПодшипник типа Y со стопорными винтами, серия YAT 2
TA
Подшипник SKF типа Y со стопорными винтами для производственных линий пищевых продуктов, серия YAR 2-2RF/VE495
TD, TDW
Подшипник типа Y со стопорными винтами, серия YARAG 2
TF
Подшипник типа Y со стопорными винтами, серия YAR 2-2F
TH
Подшипник SKF типа Y со стопорными винтами для производственных линий пищевых продуктов, серия YAR 2-2RF/HV
THR
Подшипник SKF типа Y со стопорными винтами для производственных линий пищевых продуктов, серия YAR 2-2RFGR/HV
TR
Подшипник типа Y со стопорными винтами, серия YAR 2-2RF
WD, WDW
Подшипник типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, серия YELAG 2
WFПодшипник типа Y с эксцентриковым стопорным кольцом, серия YEL 2-2F

Суффиксы — другие характеристики
AHПодшипниковый узел типа Y для установок для обработки воздуха
VZ1A2
Подшипниковый узел SKF типа Y для производственных линий пищевых продуктов с композитным корпусом и возможностью повторного смазывания, используется только в сочетании с суффиксом N (→ ).
SKF logo