Смазывание

Информация о заполнении и сроке службы пластичной смазки применима как к подшипниковым узлам, так и подшипникам типа Y.

Заполнение пластичной смазкой

Подшипники типа Y заполняются одним из следующих видов смазки:

  • оцинкованные подшипники и подшипники типа Y из нержавеющей стали
    → совместимая с пищевыми продуктами пластичная смазка GFJ
    Эта пластичная смазка отвечает нормативным требованиям 21 CFR 178.3570 FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США). Смазка сертифицирована USDA (Министерство сельского хозяйства США) по категории Н1 (допускается случайный контакт с пищевыми продуктами).
  • другие подшипники типа Y
    → стандартная пластичная смазка VT307

Технические характеристики пластичных смазок приведены в таблице 1.

Срок службы пластичной смазки для энергосберегающих подшипников типа Y

Срок службы смазки для подшипников типа Y рассчитывается в соответствии с описанной в данном разделе процедурой. Срок службы пластичной смазки для подшипников типа Y обозначается как L10 и представляет собой период времени, по истечении которого для 90 % подшипников всё ещё обеспечивается правильное смазывание. При необходимости повторного смазывания расчёт его интервалов осуществляется в соответствии с методом, описанным в разделе «Интервалы повторного смазывания». Дополнительная информация приведена в разделе «Повторное смазывание».

Срок службы смазки для подшипников типа Y зависит от рабочей температуры и параметра быстроходности. Данную величину можно получить из диаграммы 1.

Срок службы пластичной смазки для каждого вида подшипников достигается при следующих условиях работы:

  • горизонтальный вал
  • лёгкие или средние нагрузки (P ≤ 0,05 C)
  • стационарное оборудование
  • низкий уровень вибрации

Если рабочие условия отличаются, срок службы смазки из диаграмм корректируется следующим образом:

  • Для вертикальных валов используется величина 50 % от значения в диаграмме.
  • Для более тяжёлых нагрузок (P > 0,05 C) используется понижающий коэффициент из таблицы 2.

Значения корректировки срока службы смазки являются приблизительными. На срок службы пластичной смазки может влиять вибрация. Уровень влияния рассчитать невозможно, однако, он увеличивается с возрастанием рабочей температуры. Для получения дополнительной информации следует обратиться к разделу «Повторное смазывание» или связаться с технической службой SKF.

SKF logo