Plummer block housings for Y-bearings

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf
  • (все)
    Диаметр сферического посадочного места:
    Точный :
     ≤ D ≤ 
    D =
    ► Popular item
Посадочное место подшипникаРазмеры корпуса Обозначение
ДиаметрВысота до центраШиринаВысотаДлина  
DH1AHL  
mmmm  
       
40
30.2
32
57
127
 
SY 503 M
47
33.3
32
64.5
127
 
SY 504 M
52
36.5
36
70
130
 
SY 505 M
62
42.9
40
82
152
 
SY 506 M
160
101.6
88
200.5
327
 
SYJ 518
72
47.6
45
93
160
 
SY 507 M
52
28.4
32
56
108
 
P 52
47
33.3
32
64.5
126
 
SYK 504
52
36.5
32
71
134
 
SYK 505
72
39.3
41
78
130
 
P 72
180
115
95
225.5
380
 
SYJ 520
80
49.2
48
99
175
 
SY 508 M
52
36.5
38
70
140
 
SYJ 505
85
54
48
107
187
 
SY 509 M
62
42.9
42
82
165
 
SYJ 506
47
33.3
34
64.5
127
 
SYJ 504
110
69.9
60
137.5
240
 
SY 512 M
80
49.2
48
99
176
 
SYWK 508 Y
100
63.5
60
126
219
 
SY 511 M
120
76.2
65
150
258
 
SY 513 M
85
54
52
107.5
190
 
SYJ 509
72
47.6
46
93
167
 
SYJ 507
80
49.2
49
99
184
 
SYJ 508
40
22.1
26
43.5
85.5
 
P 40
62
33
38
66
119
 
P 62
85
46.5
45
92
156
 
P 85
90
57.2
60
114
206
 
SYWK 510 L
80
43.6
43
86
148
 
P 80
90
57.2
54
114
203
 
SY 510 M
62
42.9
40
82.5
159
 
SYK 506
72
47.6
45
93.5
164
 
SYK 507
80
49.2
48
99.5
176
 
SYK 508
47
25.3
32
50.5
98.5
 
P 47
140
88.9
78
175.5
292
 
SYJ 516
125
79.4
72
155.5
266
 
SYJ 514
130
82.5
74
165.5
275
 
SYJ 515
110
69.8
65
137.5
241
 
SYJ 512
47
33.3
32
64
126
 
SYWK 504 Y
120
76.2
70
150.5
265
 
SYJ 513
52
36.5
32
70.5
134
 
SYWK 505 Y
90
57.2
58
114
206
 
SYJ 510
62
42.9
40
82
159
 
SYWK 506 Y
100
63.5
60
126
219
 
SYJ 511
72
47.6
45
93
164
 
SYWK 507 Y

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Y-bearing plummer block units and Principles of bearing unit selection and application.

SKF logo