Технические характеристики подшипниковых узлов типа Y


КорпусаПодшипники
Стандарты
размеров
Присоединительные размеры соответствуют:
  • ISO 3228:2013
    • Серия TU .. М
  • JIS B 1559:2009
    • Серия TUJ
    • Серия TUWK .. L
Технические данные подшипников
ДопускиДопуски (рис. 1) соответствуют стандарту:
  • ISO 3228:2013
    • Серия TU .. M
      H1 → –0,25 мм1)
      A1 → +0,25 мм1)
  • JIS B 1559:2009
    • Серия TUJ
      H1 → –0,25 мм1)
      A1 → +0,25 мм2)
    • Серия TUWK .. L
      H1 → –0,4 мм1)
      A1 → +0,4 мм2)

Наружный диаметр подшипника соответствует посадочному месту в корпусе, что предотвращает проворачивание наружного кольца, но сохраняет способность компенсировать перекос.

1) Более узкий допуск, чем в соответствующем стандарте

2) Более широкий допуск, чем в соответствующем стандарте

Технические данные подшипников
Радиальный внутренний зазорТехнические данные подшипников
Материалы

Чугун

  • Серия TU(J)
    • серый чугун EN-GJL-HB235 в соответствии с EN 1561:2011

Композитный материал SKF для производственных линий пищевых продуктов

  • Серия TUWK .. L
    • стеклонаполненный PBT
Материалы подшипников качения
ПерекосТехнические данные подшипников
SKF logo