Исполнения подшипников типа Y

Ассортимент натяжных подшипниковых узлов SKF типа Y включает подшипники типа Y, серии и исполнения которых отличаются в основном способом фиксации подшипника на валу и уплотнительными решениями.

Подробная информация об ассортименте подшипников типа Y, различных методах фиксации, уплотнительных решениях и материалах представлена в разделе о подшипниках типа Y (→ «Конструкции и исполнения», таблицах продукции).

Способы фиксации

Стандартные эксцентриковые способы фиксации натяжных подшипниковых узлов типа Y:

Уплотнительные решения

Уплотнения подшипников типа Y в стандартном ассортименте натяжных подшипниковых узлов типа Y включают:
  • стандартные уплотнения (рис. 3)
  • стандартные уплотнения с дополнительными маслоотражательными кольцами (рис. 4)
  • многоступенчатые уплотнения или многоступенчатые уплотнения, совместимые с пищевыми продуктами (рис. 5)
По запросу подшипники типа Y оснащаются следующими типами уплотнений:
  • Пятикромочные уплотнения (рис. 6)
  • защитные шайбы (рис. 7)
SKF logo