Допустимая частота вращения

Не допускается эксплуатация подшипников типа Y на частотах вращения, превышающих предельные значения, указанные в таблицах подшипников. Данное ограничение частоты вращения обусловлено уплотнениями. Для подшипников типа Y с фиксацией стопорными винтами или эксцентриковым стопорным кольцом допустимая частота вращения также обуславливается допуском на изготовление вала. При использовании данных подшипников на валах с допусками на посадочный диаметр более h6 необходимо сравнить значения частоты вращения, указанные в таблицах подшипников, со значениями изтаблицы 1. Наименьшее из них будет являться допустимой частотой вращения.
Допустимая частота вращения подшипников типа Y для сельскохозяйственной техники верна при соблюдении следующих условий:
  • температура наружного кольца ≤ 60 °C (140 °F)
  • температура окружающей среды ≤ 25 °C (80 °F)
  • низкие/средние нагрузки (P ≤ 0,05 C)
  • чугунный корпус
При других условий обращайтесь в техническую службу SKF.
При необходимости работы на высоких частотах вращения, а также при требованиях к низкому уровню вибрации и шума, следует использовать подшипники типа Y с фиксацией методом SKF ConCentra, подшипники типа Y на закрепительной втулке или подшипники типа Y со стандартным внутренним кольцом.
SKF logo