Натяжные корпуса для подшипников типа Y

ПечатьЭкспортировать в формате .pdf
  • (все)
    Диаметр сферического посадочного места:
    Точный :
     ≤ D ≤ 
    D =
    ► Popular item

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Y-bearing take-up units and Principles of bearing unit selection and application.

SKF logo