Подшипниковые узлы типа Y для высоких температур

Подшипниковый узел типа Y для экстремальных температур (в разрезе)
Подшипниковые узлы типа Y для высоких температур выдерживают рабочие температуры от 250 °C (480 °F) до 350 °C (660 °F). Решения для смазывания на основе графита и большой внутренний зазор предотвращают заклинивание подшипника даже при быстром охлаждении. В таблице 1 представлен обзор высокотемпературных исполнений. Подробная информация представлена в разделе «Подшипники и подшипниковые узлы типа Y для высоких температур».
SKF logo