Фиксирующие и плавающие подшипниковые опоры

Дюймовые роликоподшипниковые узлы SKF могут использоваться как в фиксирующих, так и плавающих опорах. Широкое посадочное место для подшипника в плавающей опоре позволяет компенсировать осевое смещение величиной 1/32 дюйма в обоих направлениях от центрального положения (макс. 1/16 дюйма) (рис. 1).
Фиксирующие подшипниковые узлы обозначаются суффиксом H. Плавающие подшипниковые узлы не имеют суффикса в обозначении.
SKF logo